Публікуйте свої продукти
Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 fvz
lanz oensingen ag

Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 fvz

Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Befestigung durch Halteklammern.

Varianten

  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 fvz (Art.Nr: 320132)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 fvz (Art.Nr: 320131)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 fvz (Art.Nr: 320130)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 fvz (Art.Nr: 320129)
Специфікація
  • Art.Nr320128
    ELDAS®-Nr127003216
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge3000 mm
    Breite212 mm
    Höhe11 mm
    Gewicht6.773 kg
    Blechstärke1.25 mm

    Varianten

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 fvz
    Art.Nr: 320132 | ELDAS®-Nr: 127003256 | Breite: 612 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 18.548 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 fvz
    Art.Nr: 320131 | ELDAS®-Nr: 127003246 | Breite: 512 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 15.604 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 fvz
    Art.Nr: 320130 | ELDAS®-Nr: 127003236 | Breite: 412 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 12.66 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 fvz
    Art.Nr: 320129 | ELDAS®-Nr: 127003226 | Breite: 312 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 9.717 kg

Технічна специфікація
  • Унікальний номер320128
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-04-22
  • Номер видання1
  • Висота (мм)11
  • Ширина (мм)212
  • Глибина (мм)3000
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вSwitzerland
  • Виготовлено вSwitzerland
  • Вага нетто (кг)6.773
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution

Доступність регіону

Європа
Austria
Germany
Switzerland

Схожі продукти

4.7 з 5 зірок 4.7 (29)
5.0 з 5 зірок 5.0 (8)