Публікуйте свої продукти
Weitspann-Winkel 90° eckig 200 x 110 fvz
lanz oensingen ag

Weitspann-Winkel 90° eckig 200 x 110 fvz

Zur Verwendung bei geringen Platzverhältnissen. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

Varianten

  • Weitspann-Winkel 90° eckig 600 x 110 fvz (Art.Nr: 320158)
  • Weitspann-Winkel 90° eckig 500 x 110 fvz (Art.Nr: 320157)
  • Weitspann-Winkel 90° eckig 400 x 110 fvz (Art.Nr: 320156)
  • Weitspann-Winkel 90° eckig 300 x 110 fvz (Art.Nr: 320155)
Специфікація
  • Art.Nr320154
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge645 mm
    Breite645 mm
    Höhe110 mm
    Gewicht5.66 kg
    Blechstärke1.5 mm

    Varianten

    Weitspann-Winkel 90° eckig 600 x 110 fvz
    Art.Nr: 320158 | Breite: 1045 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.43 kg

    Weitspann-Winkel 90° eckig 500 x 110 fvz
    Art.Nr: 320157 | Breite: 945 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 7.75 kg

    Weitspann-Winkel 90° eckig 400 x 110 fvz
    Art.Nr: 320156 | Breite: 845 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 7.05 kg

    Weitspann-Winkel 90° eckig 300 x 110 fvz
    Art.Nr: 320155 | Breite: 745 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6.35 kg

Технічна специфікація
  • Унікальний номер320154
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-04-22
  • Номер видання1
  • Висота (мм)110
  • Ширина (мм)645
  • Глибина (мм)645
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вSwitzerland
  • Виготовлено вSwitzerland
  • Вага нетто (кг)5.66