Публікуйте свої продукти
Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404
Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404

    Zum mechanischen Schutz empfindlicher Kabel und als Sichtschutz. Gelocht. Befestigung mit Nutenstein-Garnitur, sep. bestellen Art. Nr. 320365. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 500 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320378)
    • Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 600 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320379)
    • Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320377)
    • Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320376)
    Специфікація
    • Art.Nr320375
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite154 mm
      Höhe1 mm
      Gewicht1 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 320378 | Breite: 454 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 2.866 kg

      Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 600 A4, 1.4404
      Art.Nr: 320379 | Breite: 454 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.066 kg

      Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 320377 | Breite: 354 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 2.266 kg

      Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 320376 | Breite: 254 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 1.666 kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер320375
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1
    • Ширина (мм)154
    • Глибина (мм)3000
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вШвейцарія
    • Виготовлено вШвейцарія
    • Вага нетто (кг)1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Німеччина
    Швейцарія

    Схожі продукти

    4.7 з 5 зірок 4.7 (30)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (8)
    4.1 з 5 зірок 4.1 (13)