Публікуйте свої продукти
WSMB-T-Stück 200 x 60 ZMA
WSMB-T-Stück 200 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    WSMB-T-Stück 200 x 60 ZMA

    Für Abgänge/Verzweigungen. Zur Verwendung für grosse Radien. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

    Varianten

    • WSMB-T-Stück 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 322025)
    • WSMB-T-Stück 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 322024)
    • WSMB-T-Stück 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 322023)
    • WSMB-T-Stück 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 322022)
    Специфікація
    • Art.Nr322021
      ELDAS®-Nr127005916
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge1607 mm
      Breite907 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht9.874 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-T-Stück 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322025 | ELDAS®-Nr: 127005956 | Breite: 1307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 14.354 kg

      WSMB-T-Stück 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322024 | ELDAS®-Nr: 127005946 | Breite: 1207 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 13.076 kg

      WSMB-T-Stück 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322023 | ELDAS®-Nr: 127005936 | Breite: 1107 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 11.889 kg

      WSMB-T-Stück 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322022 | ELDAS®-Nr: 127005926 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 10.949 kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер322021
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)60
    • Ширина (мм)907
    • Глибина (мм)1607
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вSwitzerland
    • Виготовлено вSwitzerland
    • Вага нетто (кг)9.874