Публікуйте свої продукти
Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 fvz
lanz oensingen ag

Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 fvz

Weitspann-Multibahn mit Seitenwandlochung und C-Profil Sprossen.

Varianten

  • Weitspann-Multibahn 600 x 60 Abstand 150 fvz (Art.Nr: 322104)
  • Weitspann-Multibahn 500 x 60 Abstand 150 fvz (Art.Nr: 322103)
  • Weitspann-Multibahn 400 x 60 Abstand 150 fvz (Art.Nr: 322102)
  • Weitspann-Multibahn 300 x 60 Abstand 150 fvz (Art.Nr: 322101)
Специфікація
  • Art.Nr322100
    ELDAS®-Nr127050216
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge3000 mm
    Breite207 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht13.017 kg
    Blechstärke1.5 mm
    Sprossenabstand150 mm

    Varianten

    Weitspann-Multibahn 600 x 60 Abstand 150 fvz
    Art.Nr: 322104 | ELDAS®-Nr: 127050256 | Breite: 607 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 16.528 kg

    Weitspann-Multibahn 500 x 60 Abstand 150 fvz
    Art.Nr: 322103 | ELDAS®-Nr: 127050246 | Breite: 507 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 15.651 kg

    Weitspann-Multibahn 400 x 60 Abstand 150 fvz
    Art.Nr: 322102 | ELDAS®-Nr: 127050236 | Breite: 407 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 14.773 kg

    Weitspann-Multibahn 300 x 60 Abstand 150 fvz
    Art.Nr: 322101 | ELDAS®-Nr: 127050226 | Breite: 307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13.895 kg

Технічна специфікація
  • Унікальний номер322100
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-04-22
  • Номер видання1
  • Висота (мм)60
  • Ширина (мм)207
  • Глибина (мм)3000
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вSwitzerland
  • Виготовлено вSwitzerland
  • Вага нетто (кг)13.017