Публікуйте свої продукти
Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404

    Weitspann-Multibahn mit Seitenwandlochung und C-Profil Sprossen. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Weitspann-Multibahn 600 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322304)
    • Weitspann-Multibahn 500 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322303)
    • Weitspann-Multibahn 400 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322302)
    • Weitspann-Multibahn 300 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322301)
    Специфікація
    • Art.Nr322300
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite207 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht11.2 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn 600 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322304 | Breite: 607 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 14.8 kg

      Weitspann-Multibahn 500 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322303 | Breite: 507 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13.9 kg

      Weitspann-Multibahn 400 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322302 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 407 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13 kg

      Weitspann-Multibahn 300 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322301 | Breite: 307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 12.1 kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер322300
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)60
    • Ширина (мм)207
    • Глибина (мм)3000
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вШвейцарія
    • Виготовлено вШвейцарія
    • Вага нетто (кг)11.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Німеччина
    Швейцарія

    Схожі продукти

    4.7 з 5 зірок 4.7 (30)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (8)
    4.1 з 5 зірок 4.1 (13)