Публікуйте свої продукти
U-Konterplatte A4, 1.4404
U-Konterplatte A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    U-Konterplatte A4, 1.4404

    U-Konterplatte zur Verschraubung aussen auf der Verzahnung von Multifix C-Profilen. Rostfreier Stahl.

    Специфікація
    • Art.Nr350167
      ELDAS®-Nr127098106
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge58 mm
      Breite40 mm
      Höhe8.5 mm
      Gewicht0.071 kg
      Blechstärke4 mm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер350167
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)8.5
    • Ширина (мм)40
    • Глибина (мм)58
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вSwitzerland
    • Виготовлено вSwitzerland
    • Вага нетто (кг)0.071
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution