Публікуйте свої продукти
Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=200
Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=200
    lanz oensingen ag

    Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=200

    Zur universellen, soliden und abrutschsicheren Befestigung an Stahlträgern. Aus Multifix C-Profil 25x50. Profil galvanisch verzinkt, Klammern und Halter Tauchfeuerverzinkt

    Varianten

    • Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=400 (Art.Nr: 350203)
    • Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=500 (Art.Nr: 350204)
    • Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=800 (Art.Nr: 350205)
    • Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=1000 (Art.Nr: 350206)
    • Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=300 (Art.Nr: 350202)
    Специфікація
    • Art.Nr350201
      ELDAS®-Nr127088606
      WerkstoffStahl
      Länge198 mm
      Breite70 mm
      Höhe104 mm
      Gewicht1.146 kg

      Varianten

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=400
      Art.Nr: 350203 | ELDAS®-Nr: 127088626 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 1.57 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=500
      Art.Nr: 350204 | ELDAS®-Nr: 127088636 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 1.783 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=800
      Art.Nr: 350205 | ELDAS®-Nr: 127088646 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 2.42 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=1000
      Art.Nr: 350206 | ELDAS®-Nr: 127088656 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 2.845 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=300
      Art.Nr: 350202 | ELDAS®-Nr: 127088616 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 1.358 kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер350201
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)104
    • Ширина (мм)70
    • Глибина (мм)198
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вSwitzerland
    • Виготовлено вSwitzerland
    • Вага нетто (кг)1.146
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution

    Доступність регіону

    Європа
    Austria
    Germany
    Switzerland

    Схожі продукти

    4.7 з 5 зірок 4.7 (29)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (8)