Публікуйте свої продукти
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
    Lapeyre Stair, Inc

    Industrial Metal Stairs

    Our Industrial Metal Stairs are built and shipped ready to assemble. The pre-engineered, heavy-gauge metal stairs meet OSHA and/or IBC Industrial compliance standards, are available in powder-coated or galvanized carbon steel, support 1,000 lbs, and can be assembled in hours. Learn more about our Prefabricated Industrial Metal Stair Systems.

    Специфікація
    • Key Industrial Stair Benefits, Specifications & Options

      • Dedicated OEM Support
      • 15-day Lead Times
      • Available in a full range of powder-coated colors
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерindustrial-metal-stairs
    • Сімейство продуктівStairs
    • Група продуктівIndustrial Stairs
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-02
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Stairs
    • Класифікація IFCStair
    • Назва UNSPSCStair parts
    • Код UNSPSC30161908
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_85
    • Опис Uniclass 2015Stair and ladder units
    • Код CSI MasterFormat 201405 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Stairs
    • Номер OmniClass23-17 23 17 11
    • Заголовок OmniClassStair Component Products
    • Код CSI UniFormat IIC20
    • Заголовок CSI UniFormat IISTAIRS

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати