Публікуйте свої продукти
Amager Outdoor Stand Table
Københagen Outstanding

Amager Outdoor Stand Table

Redefine your restaurant, café or bar garden with this minimalistic bar table from our Amager line. When combined with our bar stools from our line, numerous eye-catching arrangements can be created. Made of high quality larch wood and powder-coated steel, it ensures durability and weather-resistance. Created inspired by Scandinavian architecture, this table combines high-quality finish and functionality with innovative and remarkable design, making it suitable for all types of social settings.

Специфікація
  • The bar table is made of powder-coated steel. A tabletop is made of larch wood. All products from Københagen line can be adjusted to 2 following types of foundations: F (In-ground installation. Special surface preparation is required) and S (Item can be attached to the ground with a chemical anchor or - for some products - freestanding ). The choice of foundations type should be made before purchase. Please contact us so we can help you to decide which installation method would be optimal.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерamager-outdoor-stand-table
  • Сімейство продуктівAmager
  • Група продуктівUrban furniture
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-04-04
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1100
  • Ширина (мм)600
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPowder coated steel
  • Матеріал допоміжнийWood
  • Вага нетто (кг)25
Класифікація
  • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
  • Класифікація IFCFurniture
  • Код за ETIMEG017960
  • Назва за ETIMFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_30_86
  • Опис Uniclass 2015Street and site tables
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-11 29 15
  • Заголовок OmniClassExterior Tables
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Доступність регіону

Європа
Австрія
Аландські Острови
Албанія
Андорра
Бельгія
Білорусь
Болгарія
Боснія і Герцеговина
Ватикан
Велика Британія
Гернсі
Гібралтар
Греція
Джерсі
Естонія
Ірландія
Ісландія
Іспанія
Італія
Кіпр
Латвія
Литва
Ліхтенштейн
Люксембург
Мальта
Молдова
Монако
Нідерланди
Німеччина
Острів Мен
Північна Македонія
Польща
Португалія
Румунія
Сан-Марино
Сербія
Словаччина
Словенія
Угорщина
Україна
Фарерські Острови
Франція
Хорватія
Чехія
Чорногорія
Швейцарія
Шпіцберген та Ян-Маєн

Схожі продукти