Публікуйте свої продукти
Eurofire Glass 2
Eurofire Glass 2
Eurofire Glass 2
    LATTONEDIL S.p.A. Milano

    Eurofire Glass 2

    In a nutshell: revolutionary. The reliability and experience of Lattonedil led to the creation of a feather-light, safe, fire-resistant panel under class A2-s1,d0. EUROFIRE® GLASS 2 is the roof panel made with an insulating layer of medium-density mineral fibreglass insulation, its fibres are placed at angles with the plane of the two backings are available galvanised steel, or, optionally, in stainless steel, copper or pre-painted natural aluminium, with a standard thickness of 0.5 mm each.

    Note: manufacturing-wise it is impossible to fill the lower lip. This is due to the characteristics of the type of insulation

    Специфікація
    • Lattonedil EUROFIRE® EUROFIRE® GLASS 2 Roof panel.

      . 5 ribs sandwich roof panel.

      . Insulation: fibreglass.

      . External skin: corrugated metal sheet.

      . Internal skin: metal sheet. 

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерeurofire-glass
    • Сімейство продуктівRoof Panel
    • Група продуктівFibreglass
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-08-30
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)1000
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийFiber Glass
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Sandwich Panels
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Опис Uniclass 2015Composite panels
    • Код CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Номер OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Заголовок OmniClassMetal Roof Panels
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING