Публікуйте свої продукти
Isopar Monolamiera
LATTONEDIL S.p.A. Milano

Isopar Monolamiera

Ideal for false ceilings and insulated walls. ISOPAR® MONOLAMIERA is a sandwich panel composed of a stiff sheet backing made in the same profiles and colours as the ISOPAR® panel, for an excellent visual effect, and an inner backing which may be glass tissue, tarred felt or aluminium foil.

The max length of the ISOPAR® MONOLAMIERA panels is 4 m.

Специфікація
  • Lattonedil ISOPAR®  MONOLAMIERA Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: bituminized felt, centesimal aluminium, fibreglass membrane

Технічна специфікація
  • Унікальний номерisopar-monolamiera
  • Сімейство продуктівWall Panel
  • Група продуктівPolyurethane PUR
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-11-09
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)1000
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийPolyurethane
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Sandwich Panels
  • Назва UNSPSCWall finishing materials
  • Код UNSPSC301615
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Опис Uniclass 2015Composite panels
  • Код CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Номер OmniClass23-15 13 19 11
  • Заголовок OmniClassMetal Wall Panels
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls