Публікуйте свої продукти
Isoparfire Elegant
LATTONEDIL S.p.A. Milano

Isoparfire Elegant

ISOPARFIRE® ELEGANT is a panel designed to be used on walls that need to be safe and look good. It features fire resistance class A2-s1,d0 as it is made of mineral fibre; in addition, it stands out for its hidden fasteners so that the panels on the walls look seamlessly applied. It is coated in two backings of pre-painted galvanised steel, or, optionally, stainless steel or pre-painted natural aluminium, with a standard thickness of 0.5 mm each.

Double plates are optionally available in other thicknesses as well.

Density of insulation
Density: 100 Kg/m3 ±10%.

Other densities optionally available.
Note: manufacturing-wise it is impossible to fill the lip of the joint. This is due to the characteristics of the type of insulation.

Специфікація
  • Lattonedil ISOPARFIRE® ELEGANT Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: mineral fibre.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерisoparfire-elegant
  • Сімейство продуктівWall Panel
  • Група продуктівMineral fiber
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-02-13
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)1000
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийMineral wool
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Sandwich Panels
  • Назва UNSPSCWall finishing materials
  • Код UNSPSC301615
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Опис Uniclass 2015Composite panels
  • Код CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Номер OmniClass23-15 13 19 11
  • Заголовок OmniClassMetal Wall Panels
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls