Публікуйте свої продукти
Isoparfire Glass Sound 2
LATTONEDIL S.p.A. Milano

Isoparfire Glass Sound 2

Fire-resistant ISOPARFIRE® GLASS SOUND 2, a class A2-s1,d0 material, is the lightest sandwich panel in the Lattonedil’s range of products, coated with 2 plate backings, optionally available in pre-painted or plastic-coated galvanised steel, embossed or pre-painted natural aluminium or stainless steel, where the micro-holes on the inner backing improve its soundproofing and sound absorbing performance.

Note: manufacturing-wise it is impossible to fill the lip of the joint. This is due to the characteristics of the type of insulation.

haracteristics of the type of insulation.

Специфікація
  • Lattonedil  ISOPARFIRE® GLASS SOUND 2 Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: fibreglass.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

    Sound absorption Thickness mm  100: AW = 0.95

    Soundproofing Thickness mm 100: RW = 35 dB

Технічна специфікація
  • Унікальний номерisoparfire-glass-sound-2
  • Сімейство продуктівWall Panel
  • Група продуктівGlass wool insulation
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-03-07
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)1000
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийFiber Glass
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Sandwich Panels
  • Назва UNSPSCWall finishing materials
  • Код UNSPSC301615
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Опис Uniclass 2015Composite panels
  • Код CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Номер OmniClass23-15 13 19 11
  • Заголовок OmniClassMetal Wall Panels
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls