Публікуйте свої продукти
Isoparfire Sound
LATTONEDIL S.p.A. Milano

Isoparfire Sound

When industry professionals needed walls with excellent fireproofing, soundproofing and sound-absorbing standards, Lattonedil’s answer was ISOPARFIRE® SOUND.
Through the micro-holes on the inner plate, ISOPARFIRE® SOUND can reduce the outward transmission of sound as well as improve acoustic performance and offer good indoor acoustic comfort.
ISOPARFIRE® SOUND is a fire-resistant sandwich panel for indoor and outdoor walls, class A2-s1,d0. It is made with a mineral fibre insulating layer coupled with two 0.5mm backings, in pre-painted or plastic-coated galvanised steel, in stainless steel, in embossed or pre-painted natural aluminium or in copper, the internal ones with micro-holes.

Специфікація
  • Lattonedil  ISOPARFIRE® SOUND Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: mineral fibre.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

    Sound absorption Thickness mm  100: AW = 0.95

    Soundproofing Thickness mm 100: RW = 35 dB

    NB: a production level is not possible to fill the lip of the joint to the characteristics of the type of insulation.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерisoparfire-sound
  • Сімейство продуктівWall Panel
  • Група продуктівMineral fiber
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-02-13
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)1000
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийMineral wool
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Sandwich Panels
  • Назва UNSPSCWall finishing materials
  • Код UNSPSC301615
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Опис Uniclass 2015Composite panels
  • Код CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Номер OmniClass23-15 13 19 11
  • Заголовок OmniClassMetal Wall Panels
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls