Публікуйте свої продукти
LINEA 2.6.6 Wall cladding
LINEA 2.6.6 Wall cladding
LINEA 2.6.6 Wall cladding
LINEA 2.6.6 Wall cladding
LINEA 2.6.6 Wall cladding
    Laudescher

    LINEA 2.6.6 Wall cladding

    Acoustic solid wood panels for interior wall cladding

    Специфікація
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 95 mm Wood section : 20 x 68 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 65.71 mm Average void area : 77% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерlauder-linea-2-6-6-wall
    • Сімейство продуктівLINEA
    • Група продуктівWall cladding
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-28
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCWall finishing materials
    • Код UNSPSC301615
    • Код Uniclass 2015Ss_25_20
    • Опис Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Номер OmniClass23-15 15 15
    • Заголовок OmniClassWall Cladding Panels
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступність регіону

    Європа
    Бельгія
    Велика Британія
    Данія
    Німеччина
    Франція
    Швейцарія
    Швеція

    Схожі продукти