Публікуйте свої продукти
Pro-N washbasin 50x36 cm, white
Laufen-FI

Pro-N washbasin 50x36 cm, white

This BIM object is made in conjunction with Laattapiste - LAUFEN pro is a comprehensive bathroom range, which offers the ideal solution for every spatial situation and requirement and also reflects the building values of the current generation.Industrial design is the modern answer to the once revolutionary idea that everyone has a right to enjoy beautiful forms. Good design is now no longer a right reserved for the most affluent customers. Modern methods of industrial production and designers such as Peter Wirz of Process, who put optimum manufacturing feasibility at the forefront of their creative processes, make such sanitary ware ranges as LAUFEN pro possible. This does not just benefit the designer, more importantly, it also benefits the customer.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPL8109540001041
  • Сімейство продуктівPRO-N
  • Група продуктівBasins
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-09-10
  • Номер видання1
  • Висота (мм)160
  • Ширина (мм)500
  • Глибина (мм)360
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вSwitzerland
  • Виготовлено вSwitzerland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit