Публікуйте свої продукти
LAUFEN PRO Bathtub 1700 x 750 mm, steel, outlet at centre
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub 1700 x 750 mm, steel, outlet at centre

Bathtub made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads (fulfil DIN 4109)
Технічна специфікація
  • Унікальний номер226950
  • Сімейство продуктівLAUFEN PRO
  • Група продуктівBATHS
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-06-02
  • Номер видання2
  • Висота (мм)450
  • Ширина (мм)1700
  • Глибина (мм)750
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийMetal
  • Розроблено вШвейцарія
  • Виготовлено вІспанія
  • Вага нетто (кг)56
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCBathtubs
  • Код UNSPSC30181501