Публікуйте свої продукти
SOLUTIONS Bathtub, corner model, with frame and front panel 1500 x 1500 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub, corner model, with frame and front panel 1500 x 1500 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm for the corner with Corner-panel. With aluminium frame and standard wall fixing elements Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Технічна специфікація
  • Унікальний номер244507
  • Сімейство продуктівSOLUTIONS
  • Група продуктівBaths
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-06-02
  • Номер видання2
  • Висота (мм)620
  • Ширина (мм)1500
  • Глибина (мм)1500
Пов'язані
  • Матеріал основнийAcrylic
  • Матеріал допоміжнийMetal
  • Розроблено вШвейцарія
  • Виготовлено вПольща
  • Вага нетто (кг)51
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
  • Класифікація IFCSanitary Terminal