Публікуйте свої продукти
VAL Single lever basin mixer, 110, without pop-up waste, projection 110 mm, Eco+, fixed spout, without pop-up waste
LAUFEN

VAL Single lever basin mixer, 110, without pop-up waste, projection 110 mm, Eco+, fixed spout, without pop-up waste

Single lever basin mixer, projection 110 mm, Eco+, fixed spout, without pop-up waste
Технічна специфікація
  • Унікальний номер3113810041101
  • Сімейство продуктівVAL
  • Група продуктівFaucets
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-09-17
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrassware
  • Матеріал допоміжнийMetal
  • Розроблено вSwitzerland
  • Виготовлено вSwitzerland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures