Публікуйте свої продукти
BASE Mirror cabinet, door right with light and power socket UK IP 44 600 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet, door right with light and power socket UK IP 44 600 mm

Mirror cabinet, door right with light and power socket UK IP 44
Технічна специфікація
  • Унікальний номер402772
  • Сімейство продуктівBASE
  • Група продуктівMirror cabinets
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-03-12
  • Номер видання1
  • Висота (мм)700
  • Ширина (мм)600
  • Глибина (мм)180
Пов'язані
  • Матеріал основнийMDF board
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вSwitzerland
  • Виготовлено вItaly
  • Вага нетто (кг)16.5
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Storage
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCCabinets
  • Код UNSPSC30161801
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Опис Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-31 25 13
  • Заголовок OmniClassBathroom Cabinets
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка