Публікуйте свої продукти
LIVING Countertop washbasin 1800 mm
LAUFEN
Заархівовано

LIVING Countertop washbasin 1800 mm

Cutable countertop basin LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 1800 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, cutable to 1000 mm, with, towel rail cutable to 1765 mm, integreated shelves, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 2 or 3, tap holes, without tap holes, with or without overflow, hole for soap dispenser, left or right, electronic valve unit to control water temperature and flow rate, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, towel rail 38143.5, furniture Order no. 81643.8
Технічна специфікація
  • Унікальний номер816438
  • Сімейство продуктівLIVING
  • Група продуктівBASINS
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-08-18
  • Номер видання2
  • Висота (мм)150
  • Ширина (мм)480
  • Глибина (мм)1800
Пов'язані
  • Матеріал основнийVitreous china
  • Розроблено вSwitzerland
  • Виготовлено вAustria
  • Вага нетто (кг)42
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Compound Units
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit