Публікуйте свої продукти
LAUFEN PRO N Floorstanding WC combi complete
LAUFEN
Заархівовано

LAUFEN PRO N Floorstanding WC combi complete

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PRO N, sanitary ceramic, with cistern Dual-Flush (4,5/3-l-flush) EN 997, 4,5/3-l-flush, dimensions 360 x 650 x 450 mm outlet horizontal, VARIO vertical 70 - 250 mm back to wall, concealed fixation, 2 fixing holes Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, closed water rim, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC, with shut-off valve option 781, WC seat and cover, 89095.2, WC seat and cover with automatic lowering 89095.3 Order no. 82795.2
Технічна специфікація
  • Унікальний номер827952
  • Сімейство продуктівLAUFEN PRO N
  • Група продуктівWCs
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-08-18
  • Номер видання2
Пов'язані
  • Матеріал основнийVitreous china
  • Розроблено вSwitzerland
  • Виготовлено вCzech Republic
  • Вага нетто (кг)33.9
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCToilets
  • Код UNSPSC30181505