Публікуйте свої продукти
LAUFEN PRO Cistern, water connection at the bottom right and left, for Australia
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern, water connection at the bottom right and left, for Australia

Cistern, water connection at the bottom right and left, for Australia
Технічна специфікація
  • Унікальний номер829957
  • Сімейство продуктівLAUFEN PRO
  • Група продуктівCISTERNS
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-03-10
  • Номер видання1
  • Висота (мм)395
  • Ширина (мм)375
  • Глибина (мм)160
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийVitreous china
  • Розроблено вSwitzerland
  • Виготовлено вCzech Republic
  • Вага нетто (кг)13.1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Cisterns
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCToilet tanks
  • Код UNSPSC30181515
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Опис Uniclass 2015WC cisterns
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 19 19
  • Заголовок OmniClassWater Closet Tanks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Океанія