Публікуйте свої продукти
ILBAGNOALESSI ONE Freestanding bathtub, made of Sentec solid surface, with integrated overflow
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Freestanding bathtub, made of Sentec solid surface, with integrated overflow

Freestanding bathtub
Специфікація
  • Freestanding bathtub, made of Marbond composite material
Технічна специфікація
  • Унікальний номерH220972
  • Сімейство продуктівILBAGNOALESSI ONE
  • Група продуктівBathtubs
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-01-30
  • Номер видання1
  • Висота (мм)590
  • Ширина (мм)800
  • Глибина (мм)1850
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast marble
  • Розроблено вSwitzerland
  • Виготовлено вPoland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCBathtubs
  • Код UNSPSC30181501
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Опис Uniclass 2015Baths
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 00
  • Заголовок OmniClassBathtubs