Публікуйте свої продукти
MEDA Vanity unit 800, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814117
LAUFEN

MEDA Vanity unit 800, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814117

Vanity unit 800, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814117
Специфікація
  • Compatible with: H814117 Vanity washbasin 'slim', made of Marbond composite material H894240 Space-saving siphon H490951 Towel holder for furniture, 320 mm H493120 Towel holder
Технічна специфікація
  • Унікальний номерH421682
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-08-19
  • Номер видання1
  • Висота (мм)505
  • Ширина (мм)770
  • Глибина (мм)440
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMDF board
  • Розроблено вSwitzerland
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Compound Units
  • Класифікація IFCFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Опис Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Заголовок OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings