Публікуйте свої продукти
Architectural Partition Walls & Gates
Architectural Partition Walls & Gates
    Lavi Industries

    Architectural Partition Walls & Gates

    Our modular, stainless steel and glass/plexiglass partition wall system installs quickly and easily

    Специфікація
      • Permanent or removable installation
      • Magnetic-base option makes installation quick and easy -- No floor drilling required
      • Locking gates provide secure access control.
      • Modular system includes 4 standard heights -- 42", 48", 60" and 72" -- to fit almost any space or need
      • Available frosted panels provide privacy
      • Corrosion-resistant, 316-grade stainless steel creates an architectural statement both indoors and out

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерarchitectural-partition-walls-gates
    • Сімейство продуктівPost and Panel Barriers
    • Група продуктівPartition Walls
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-10-27
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Other Furniture
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_57_61
    • Опис Uniclass 2015Partition screens
    • Код CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Номер OmniClass23-15 11 13
    • Заголовок OmniClassDemountable Partitions