Публікуйте свої продукти
6725 Standard
Lawler Manufacturing

6725 Standard

Lawler’s Model 67® is a single solution for specifiers who want Lawler’s exclusive Three-Way Protection™ in a small capacity master controller featuring separate Thermostatic and Pressure Balance chambers. This rare combination of performance specs makes the Model 67® a “true” Type T/P valve, regulating temperatures within 1.5 GPM. The 67® helps engineers “right-size” the valve for low-to-mid range applications (½-25 GPM) without sacrificing performance. With Three-Way Protection™, the small master controller Model 67® delivers protection against runaway temperatures, thermal shock, or scalding should the thermostat, hot or cold water supply fail. That means Model 67®, like every Lawler master controller, not only meets, but exceeds the ASSE 1017 standard.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер6725-standard
  • Сімейство продуктівMaster Controller
  • Група продуктів6725 Standard
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-03-21
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Опис Uniclass 2015Control valves
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-39 21 13
  • Заголовок OmniClassWaterflow Controls

Доступність регіону

Північна Америка