Публікуйте свої продукти
802 Parallel Mixing System
Lawler Manufacturing

802 Parallel Mixing System

The Lawler 802 Parallel Manifold Recirculation System offers your customers either a redundant or high capacity designed system that is delivered in a pre-piped configuration for proper recirculation. This complete solution is a part of Lawler’s Power of One™ pre-piped, pre-packaged, pre-tested systems, intended to give you and your customers one point of design and one point of accountability.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер802-parallel-mixing-system
  • Сімейство продуктівMaster Controller
  • Група продуктів802 Parallel Mixing System
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-03-21
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Опис Uniclass 2015Control valves
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-39 21 13
  • Заголовок OmniClassWaterflow Controls