Публікуйте свої продукти
Neptune EMX 075
Lawler Manufacturing

Neptune EMX 075

Lawler’s Neptune EMX electronic mixing valve is a rugged lead-free stainless steel valve that provides accurate control of the domestic hot water during all flow conditions. The valve comes pre-set and tested for easy installation and setup. The EMX is ASSE 1017 and NSF 372 listed and can be integrated into the BMS system for remote monitoring of the outlet temperature.


EMX 075 943008

EMX 100 943010

EMX 125 943020

EMX 150 943030

EMX 200 943040

Технічна специфікація
  • Унікальний номерneptune-emX-standard1
  • Сімейство продуктівMaster Controller
  • Група продуктівNeptune EMX Standard
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-03-28
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Опис Uniclass 2015Control valves
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-39 21 13
  • Заголовок OmniClassWaterflow Controls

Доступність регіону

Північна Америка