Публікуйте свої продукти
TWIN-ELBOW Standard
Lawler Manufacturing

TWIN-ELBOW Standard

Lawler offers shower accessories that can be specified with our thermostatic and thermostatic/pressure balance shower valves. Lawler can provide a complete shower package system with our shower accessories including shower heads, handheld showers, tub spouts and more. Lawler does not manufacture these products and are purchased through an outside vendor. Packaging will be from the original manufacturer.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерtwin-elbow-standard
  • Сімейство продуктівAccessories
  • Група продуктівTWIN-ELBOW Standard
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-03-28
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Опис Uniclass 2015Control valves
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-39 21 13
  • Заголовок OmniClassWaterflow Controls

Доступність регіону

Північна Америка