Публікуйте свої продукти
KÁRMÁN Daybed
KÁRMÁN Daybed
KÁRMÁN Daybed
KÁRMÁN Daybed
    LdK Living Outdoors

    KÁRMÁN Daybed

    Kármán day bed. Aluminium structure. Hand knotted olefin rope, beige colour. Upholstered with Saint Tropez style olefin in dove colour. This fabric, made from mass cut yarns with waterproof and stain-resistant components also incorporated into the mass, has excellent performance with UV protection against fading, stains, mildew and water repellency. Easy to clean.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерkarman-daybed
    • Сімейство продуктівKármán
    • Група продуктівDaybed
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-11-07
    • Номер видання1
    • Висота (мм)72
    • Ширина (мм)140
    • Глибина (мм)140
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийFabric
    • Розроблено вІспанія
    • Вага нетто (кг)24
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Other Furniture
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код за ETIMEG017960
    • Назва за ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_80
    • Опис Uniclass 2015Sofa beds
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-11 29 13
    • Заголовок OmniClassExterior Seating