Публікуйте свої продукти
Ceiling Support
Ceiling Support
Ceiling Support
Ceiling Support
    Leca Lecablocco Ruregold

    Ceiling Support

    X PLASTER system, R.E.I. ceiling support product, for existing terracota blocks/steel ceilings. 

    The system includes: 

    STUCANET with PLASTERWALL 

    The innovative X PLASTER system by Ruregold allows recovering deteriorated ceilings in a practical, low-cost and safe way. It consists of a mixed solution of steel and mortar, ideal to create a ceiling support system complying with existing geometry, ensuring safety as a result of its different certifications, such as the certifications on floor/ceiling collapse loads and fire resistance classification (REI 240').

    Easy to install - Adaptable to existing geometry - Low specific gravity Carrying capacity guarantee - Fire resistant (REI 240') - Certified

    Специфікація
    • X PLASTER system consists of: 

      STUCANET: Steel Mesh supplied in 2,40x0,70 m (1,68 m2) panels with a 38x50 mm mesh.

      PLASTER WALL: Fiber-reinforced plaster mortar, non-shrink, environmentally friendly, light and breathable, laid in two layers on the Stucanet panel.

      Stucanet expansion anchors: Expansion anchors for fastening the mesh to the support

      Stucanet Washer: Washer for fastening the mesh to the substrate.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерantisfondellamento
    • Сімейство продуктівRuregold
    • Група продуктівRepairing / Ceiling Support
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-03-15
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Матеріал допоміжнийMortar
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Reinforcement
    • Класифікація IFCCeiling
    • Назва UNSPSCCeiling panels
    • Код UNSPSC30161602
    • Код Uniclass 2015Zz_35_40_20
    • Опис Uniclass 2015Ceiling grid
    • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 13 21 11
    • Заголовок OmniClassMetal Ceiling Panels
    • Код CSI UniFormat IIC3030
    • Заголовок CSI UniFormat IICeiling Finishes

    Доступність регіону

    Європа
    Італія

    Схожі продукти