Публікуйте свої продукти
Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"
    LEDIT YAKI

    Mineon D6 "neon led silicone"

    La solution LED  effet néon ultra fine de 6mm, pour réaliser des contours lumineux , silhouettage , logos et enseignes 

    Специфікація
    • 12V

      9.6w/M

      6mm de large

      sections de coupe de 8,33mm

      Finition Dôme

      Produit en silicone avec diffusant teintémasse pour les couleurs

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmineon-d6
    • Сімейство продуктівlight signature
    • Група продуктівsignature lumineuse
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-01-27
    • Номер видання1
    • Висота (мм)13.5
    • Ширина (мм)5000
    • Глибина (мм)6
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSilicone
    • Вага нетто (кг)0.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Power Generation & Light

    Доступність регіону

    Європа
    Велика Британія
    Іспанія
    Італія
    Португалія
    Франція