Публікуйте свої продукти
Damp Proof Compact Gen 2
Damp Proof Compact Gen 2
Damp Proof Compact Gen 2
Damp Proof Compact Gen 2
Damp Proof Compact Gen 2
Damp Proof Compact Gen 2
Damp Proof Compact Gen 2
Damp Proof Compact Gen 2
Damp Proof Compact Gen 2
Damp Proof Compact Gen 2
    LEDVANCE

    Damp Proof Compact Gen 2


    DAMP PROOF COMPACT GEN 1
    Вологонепроникний світильник Damp-proof, наскрізна проводка (L, N, E).

    Особливості продукту
    • Висока світлова віддача

    Тип захисту
    • IP66.

    Кут нахилу балки
    • 120 °.
    • Наскрізна проводка 3х1,5 мм² вже встановлена.
    • Полікарбонатний корпус.

    Переваги продукту
    • Рівномірний розподіл світла.
    • Экономія електроенергії до 50% (у порівнянні зі світильниками з люмінесцентними лампами).
    • Легка установка оскільки монтажні кронштейни можуть бути вільно розташовувані на світильнику.
    • Легкий доступ до електричного терміналу завдяки торцевим ковпачкам з механізмом повороту та блокування.
    • Безінструментне електричне з'єднання завдяки кнопковому з'єднувачу.
    • Гарантія 5 років.

    Сфери застосування
    • Промислові та складські приміщення.
    • Автостоянки та підземні переходи.
    • Гаражі.
    • Майстерні, конвеєри.

    Обладнання / Аксесуари
    • У комплект входять затискачі з нержавіючої сталі та запобіжні гвинти.
    • У комплект входять монтажні аксесуари (набір підвісок, набір захисту від крадіжок).

    Інформація по безпеці
    • Усі електричні підключення повинні виконуватися кваліфікованою особою.
    • Обережно, існує ризик ураження електричним струмом.

    DAMP PROOF COMPACT GEN 2
    Сучасні вологозахищені світильники з версіями, що перемикаються люменом.

    Особливості продукту
    • Опція power select доступна для вибору між 2 пакетами люмену.

    Термін служби (L80/B10)
    • до 50 000 год (при 25 °C).

    Висока світлова ефективність
    • до 123 лм/Вт.
    • Полікарбонатні корпуси IP66 і IK08.

    Кут нахилу балки
    • 120 °.

    Переваги продукту
    • Дуже універсальний завдяки доступній версії вибору потужності, які дозволяють 2 різні пакети люмену.
    • Легка установка оскільки монтажні кронштейни можуть бути вільно розташовувані на світильнику.
    • Легкий доступ до електричного терміналу завдяки торцевим ковпачкам з механізмом повороту та блокування.
    • Безінструментне електричне з'єднання завдяки кнопковому з'єднувачу.
    • Рівномірний розподіл світла.
    • Гарантія 5 років.

    Сфери застосування
    • Промислові та складські приміщення.
    • Автостоянки та підземні переходи.
    • Гаражі.
    • Майстерні, конвеєри.

    Обладнання / Аксесуари
    • У комплект входять затискачі з нержавіючої сталі та запобіжні гвинти.
    • У комплект входять монтажні аксесуари (набір підвісок, набір захисту від крадіжок).

    DAMP PROOF COMPACT THROUGHWIRING GEN 2
    Сучасні вологозахищені світильники з наскрізною проводкою і змінними від просвіту версіями.

    Особливості продукту
    • Опція power select доступна для вибору між 2 пакетами люмену.
    • Наскрізна проводка 3х1,5 мм² вже встановлена.

    Термін служби (L80/B10)
    • до 50 000 год (при 25 °C).

    Висока світлова ефективність
    • до 123 лм/Вт.
    • Полікарбонатні корпуси IP66 і IK08.

    Кут нахилу балки
    • 120 °.

    Переваги продукту
    • Чудово використовується в більших установках завдяки попередньо встановленій наскрізній проводці (3x1.5mm²).
    • Легкий доступ до електричного терміналу завдяки торцевим ковпачкам з механізмом повороту та блокування.
    • Безінструментне електричне з'єднання завдяки кнопковому з'єднувачу.
    • Рівномірний розподіл світла.
    • Гарантія 5 років.

    Сфери застосування
    • Промислові та складські приміщення.
    • Автостоянки та підземні переходи.
    • Гаражі.
    • Майстерні, конвеєри.

    Обладнання / Аксесуари
    • У комплект входять затискачі з нержавіючої сталі та запобіжні гвинти.
    • У комплект входять монтажні аксесуари (набір підвісок, набір захисту від крадіжок).

    Інформація по безпеці
    • Усі електричні підключення повинні виконуватися кваліфікованою особою.
    • Обережно, існує ризик ураження електричним струмом.

    Гарантію див. на www.ledvance.com/guarantee
    Для цього сімейства продуктів може існувати кілька варіантів із певними властивостями!
    Перегляньте текст специфікації, де вказано URL-адресу кожного продукту.
    Старіші покоління сімейства продуктів доступні на нашому веб-сайті https://www.ledvance.com.
    Вам потрібно використовувати Revit 2021 або новішу версію, щоб використовувати наші файли Revit.
    Контакт: bim@ledvance.com
    Специфікація
    • Зверніть увагу, що наданий Revit-файл може бути дійсним для сімейства продуктів!
      Щоб отримати додаткову інформацію про продукт, скористайтеся доданим списком номерів EAN-GTIN.

      Список EAN-GTIN товару:

      4058075210028 DP COMPACT 1200 23W-4000K GR IP66 LEDV
        • Каталог:
        https://www.ledvance.com/shortlink/4058075210028

        4058075424289 DP COMPACT 1500 55W-3000K GR IP66 LEDV
          • Каталог:
          https://www.ledvance.com/shortlink/4058075424289

          4058075424241 DP COMPACT 1200 44W-3000K GR IP66 LEDV
            • Каталог:
            https://www.ledvance.com/shortlink/4058075424241

            4058075424227 DP COMPACT 1200 23W-3000K GR IP66 LEDV
              • Каталог:
              https://www.ledvance.com/shortlink/4058075424227

              4058075210127 DP COMPACT 1500 55W-6500K GR IP66 LEDV
                • Каталог:
                https://www.ledvance.com/shortlink/4058075210127

                4058075424265 DP COMPACT 1500 31W-3000K GR IP66 LEDV
                  • Каталог:
                  https://www.ledvance.com/shortlink/4058075424265

                  4058075210080 DP COMPACT 1500 31W-4000K GR IP66 LEDV
                    • Каталог:
                    https://www.ledvance.com/shortlink/4058075210080

                    4058075210066 DP COMPACT 1200 44W-6500K GR IP66 LEDV
                      • Каталог:
                      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075210066

                      4058075210042 DP COMPACT 1200 44W-4000K GR IP66 LEDV
                        • Каталог:
                        https://www.ledvance.com/shortlink/4058075210042

                        4058075210103 DP COMPACT 1500 55W-4000K GR IP66 LEDV
                          • Каталог:
                          https://www.ledvance.com/shortlink/4058075210103

                          4058075740938 DP COMP TH 1500 V 50W 840 IP66 PS LEDV
                            • Каталог:
                            https://www.ledvance.com/shortlink/4058075740938

                            4058075740853 DP COMP 600 V 16W 840 IP66 LEDV
                              • Каталог:
                              https://www.ledvance.com/shortlink/4058075740853

                              4058075740877 DP COMP 1200 V 33W 840 IP66 PS LEDV
                                • Каталог:
                                https://www.ledvance.com/shortlink/4058075740877

                                4058075740891 DP COMP 1500 V 50W 840 IP66 PS LEDV
                                  • Каталог:
                                  https://www.ledvance.com/shortlink/4058075740891

                                  4058075740952 DP COMP TH 1200 V 33W 865 IP66 PS LEDV
                                    • Каталог:
                                    https://www.ledvance.com/shortlink/4058075740952

                                    4058075740976 DP COMP TH 1500 V 50W 865 IP66 PS LEDV
                                      • Каталог:
                                      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075740976

                                      4058075740914 DP COMP TH 1200 V 33W 840 IP66 PS LEDV
                                        • Каталог:
                                        https://www.ledvance.com/shortlink/4058075740914

                                        4058075740990 DP COMP TH 1500 V 62W 840 IP66 LEDV
                                          • Каталог:
                                          https://www.ledvance.com/shortlink/4058075740990
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDamp-Proof-Compact
    • Сімейство продуктівProfessional luminaires
    • Група продуктівDamp-proof
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-11-08
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolycarbonate
    • Виготовлено вChina
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Код за ETIMEC002892
    • Назва за ETIMCeiling-/wall luminaire

    Доступність регіону

    Європа
    Åland Islands
    Albania
    Andorra
    Austria
    Belarus
    Belgium
    Bosnia and Herzegovina
    Bulgaria
    Croatia
    Cyprus
    Czech Republic
    Denmark
    Estonia
    Faroe Islands
    Finland
    France
    Germany
    Gibraltar
    Greece
    Guernsey
    Hungary
    Iceland
    Ireland
    Isle of Man
    Italy
    Jersey
    Latvia
    Liechtenstein
    Lithuania
    Luxembourg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Netherlands
    North Macedonia
    Norway
    Poland
    Portugal
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom
    Vatican City

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit