Публікуйте свої продукти
Spot Vario
Spot Vario
Spot Vario
Spot Vario
    LEDVANCE

    Spot Vario


    SPOT VARIO
    Вбудовуваний спотовий прожектор, поворотний.

    Особливості продукту
    • Великий гранований відбивач для високої світловіддачі.

    Кут променя
    • 24°.

    Кут оберту
    • 0°..

    350°, кут нахилу
    • 0°..
    • 35°.
    • Діаметр необхідного вирізу у стелі: 165..170 мм.

    Переваги продукту
    • Низьке мерехтіння світла завдяки спеціальному електронному механізму управління.
    • Висока світлова ефективність.
    • Корпус з литого під тиском алюмінію для поліпшення розсіювання тепла.
    • Легка заміна зовнішнього драйвера завдяки заглушці з байонетним замком.
    • Дизайн відповідає сімейству світильників LEDVANCE Spot-, Down- та Tracklight.
    • Неглибока глибина монтажу.
    • Різні опції підсвічення цільових областей.
    • Гарантія 5 років.

    Сфери застосування
    • Акцентне і загальне освітлення для всіх видів торгових залів.
    • Роздріб.
    • Супермаркетів.
    • Магазини, бутики.
    • Готельні номери.
    • Сходи.
    • Коридори.
    • Лобі.

    Обладнання / Аксесуари
    • У комплект входить драйвер.

    Інформація по безпеці
    • Усі електричні підключення повинні виконуватися кваліфікованою особою.
    • Обережно, існує ризик ураження електричним струмом.
    • Світильники не придатні для покриття теплоізоляційним матеріалом.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Специфікація
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075104020 SP VARIO DN170 35W-3000K 24DEG WT LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.com/shortlink/4058075104020

        4058075104044 SP VARIO DN170 35W-4000K 24DEG WT LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.com/shortlink/4058075104044
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSpot-Vario
    • Сімейство продуктівProfessional luminaires
    • Група продуктівSpotlight
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-11-16
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Виготовлено вChina
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Other
    • Код за ETIMEC001744
    • Назва за ETIMDownlight/spot/floodlight