Публікуйте свої продукти
Tracklight Spot Zoom
Tracklight Spot Zoom
Tracklight Spot Zoom
Tracklight Spot Zoom
Tracklight Spot Zoom
Tracklight Spot Zoom
Tracklight Spot Zoom
Tracklight Spot Zoom
Tracklight Spot Zoom
Tracklight Spot Zoom
    LEDVANCE

    Tracklight Spot Zoom


    TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM GEN 1
    Дімований 3-фазний трековий спотовий світильник з механічною зум-лінзою.

    Особливості продукту
    • Механічна зум-лінза з кутом променя від 15 ° до 55 °.
    • Дімування (7% - 100%) за допомогою повзунка потенціометра безпосередньо на кожному світильнику.
    • Відмінний індекс передачі кольорів CRI 97.
    • Індекс передачі кольору Ra9: 90.

    Початкова консистенція кольору
    • ≤ 4 SDCM.

    Кут оберту
    • 350°, кут нахилу
    • Слідує уніфікованій мові дизайну LEDVANCE (дизайн SCALE).
    • Міцний корпус з литого під тиском алюмінію.
    • Доступний у матовому білому (подібний до RAL9016), матовому чорному (подібний до RAL9004).

    Світлова віддача світильника
    • до 70 лм/вт.

    Переваги продукту
    • Дімований 3-фазний спотовий трековий світильник з механічною зум-лінзою.
    • У комплект входить 3-фазний адаптер, сумісний із загальними треками (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, STAFF, NORLUX, NUCO, NORDIC).
    • Відсутність відволікання уваги від освітлених об'єктів завдяки зменшенню конструкції.
    • Низьке мерехтіння світла завдяки спеціальному електронному механізму управління.
    • Гарантія 5 років.

    Сфери застосування
    • Пряма заміна світильників, у яких використовуються HID лампи.
    • Акцентоване освітлення.
    • Галереї, музеї.
    • Модні магазини, магазини аксесуарів.
    • Магазини, роздягальні, вітрини.
    • Готелі, ресторани, магазини.

    Інформація по безпеці
    • Усі електричні підключення повинні виконуватися кваліфікованою особою.
    • Обережно, існує ризик ураження електричним струмом.

    Гарантію див. на www.ledvance.com/guarantee
    Для цього сімейства продуктів може існувати кілька варіантів із певними властивостями!
    Перегляньте текст специфікації, де вказано URL-адресу кожного продукту.
    Старіші покоління сімейства продуктів доступні на нашому веб-сайті https://www.ledvance.com.
    Вам потрібно використовувати Revit 2021 або новішу версію, щоб використовувати наші файли Revit.
    Контакт: bim@ledvance.com
    Специфікація
    • Зверніть увагу, що наданий Revit-файл може бути дійсним для сімейства продуктів!
      Щоб отримати додаткову інформацію про продукт, скористайтеся доданим списком номерів EAN-GTIN.

      Список EAN-GTIN товару:

      4058075335769 TR SP ZOOM D85 25W-3000K DIM 97R WTLEDV
        • Каталог:
        https://www.ledvance.com/shortlink/4058075335769

        4058075335783 TR SP ZOOM D85 25W-4000K DIM 97R WTLEDV
          • Каталог:
          https://www.ledvance.com/shortlink/4058075335783

          4058075335820 TR SP ZOOM D85 25W-4000K DIM 97R BKLEDV
            • Каталог:
            https://www.ledvance.com/shortlink/4058075335820

            4058075335806 TR SP ZOOM D85 25W-3000K DIM 97R BKLEDV
              • Каталог:
              https://www.ledvance.com/shortlink/4058075335806
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTracklight-Spot-Zoom
    • Сімейство продуктівProfessional luminaires
    • Група продуктівTracklight
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-04-12
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Виготовлено вChina
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Код за ETIMEC001744
    • Назва за ETIMDownlight/spot/floodlight

    Доступність регіону

    Європа
    Åland Islands
    Albania
    Andorra
    Austria
    Belarus
    Belgium
    Bosnia and Herzegovina
    Bulgaria
    Croatia
    Cyprus
    Czech Republic
    Denmark
    Estonia
    Faroe Islands
    Finland
    France
    Germany
    Gibraltar
    Greece
    Guernsey
    Hungary
    Iceland
    Ireland
    Isle of Man
    Italy
    Jersey
    Latvia
    Liechtenstein
    Lithuania
    Luxembourg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Netherlands
    North Macedonia
    Norway
    Poland
    Portugal
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom
    Vatican City

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit