Публікуйте свої продукти
Cabel management panel
Legrand

Cabel management panel

19 inches cable feedthrough panel 1U, 2 axes. Ensure the correct arrangement and routing of the patch cords.

Специфікація
    • With cable rings plastic cable guide with controlled radius for optimum cord protection (compliance with the bending radius).
    • Horizontal and front to back feedthrough passage.
    • Rings usable cross-section : 1890mm².
    • Black RAL 9005.

    Reference Legrand : 046522

Технічна специфікація
  • Унікальний номерcabel-management-panel
  • Сімейство продуктівCable management panel
  • Група продуктівCable management
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-10-24
  • Номер видання1
  • Глибина (мм)90
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийPolyamide
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCCable Carrier Segment
  • Код за ETIMEC000322
  • Назва за ETIMCable guide for enclosures/cabinets
  • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11
  • Опис Uniclass 2015Cable management and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201427 11 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Cable Management and Ladder Rack
  • Номер OmniClass23-37 11 13
  • Заголовок OmniClassCommunication Cable Trays

Доступність регіону

Європа
France

Схожі продукти