Публікуйте свої продукти
Atlantic IP66 waterproof enclosures - IK10 - RAL 7035 horizontal version 300x400x200 mm to 1000x1200x300mm
Legrand

Atlantic IP66 waterproof enclosures - IK10 - RAL 7035 horizontal version 300x400x200 mm to 1000x1200x300mm

Atlantic metal enclosures - IP 66 according to EN / IEC 60529 standard (IP 55 for 2 door cabinet). LCIE N ° 17079010A - IK 10 according to EN / IEC 62262 (EN 50102) - Nema 4x and Nema 12, 1 door, 2 doors - cULus, Bureau Véritas, TÜV approved - Attenuation EMC 20 dB (for a attenuation of 40 to 50 dB at 1 GHz, according to dimensions, please consult us) - Excellent resistance to corrosion and climatic agents - Textured polyester coating (80 μm). Hinges and shafts with high performance anti-corrosion treatment - Reversible door. Double bar lock - low perforation plate - self-centering equipment - Optional depth adjustment from above. 600 x width 600 mm - Accept all Atlantic accessories - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Специфікація
  • RAL 7035 Horizontal Version enclosures - Outside height: 300 - Outside width: 400 - External depth: 200 - Number of doors: 1 - Weight: 6.5 kg
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLG-Atlantic-version-horizontale
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-04-30
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Вага нетто (кг)5874
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCElectric Distribution
  • Код за ETIMEG000011
  • Назва за ETIMCabinet enclosures
  • Назва UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Код UNSPSC3912
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Опис Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Номер OmniClass23-35 31 27
  • Заголовок OmniClassPower Distribution Units
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Доступність регіону

Європа
France

Схожі продукти

4.7 з 5 зірок 4.7 (27)
2.8 з 5 зірок 2.8 (13)
3.9 з 5 зірок 3.9 (11)