Публікуйте свої продукти
Cable trays CABLOFIL CF 105
Legrand

Cable trays CABLOFIL CF 105

Quick and easy to install. Range 2m, saving time and the number of supports. Bypassing obstacles and making corners without tools. Its open structure facilitates the identification, distribution and control of networks. - For furthur informations please contact us : http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
Специфікація
  • Cable trays with safety edge made of galvanized steel, hot-dip galvanized or stainless steel, height 105mm, length 3m, width 50 to 600mm
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLG-Cablofil-CF105
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2018-04-30
  • Номер видання1
  • Висота (мм)105
  • Глибина (мм)3000
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCElectric Distribution
  • Код за ETIMEC000047
  • Назва за ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Назва UNSPSCPower distribution units PDUs
  • Код UNSPSC39121017
  • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Опис Uniclass 2015Cable trays
  • Код CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Номер OmniClass23-37 11 13
  • Заголовок OmniClassCommunication Cable Trays
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution