Публікуйте свої продукти
Tub and metal frame 1 bay Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 18 modules, the control panel and the communication box
Tub and metal frame 1 bay Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 18 modules, the control panel and the communication box
    Legrand

    Tub and metal frame 1 bay Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 18 modules, the control panel and the communication box

    Service Shaft for Housing GTL DRIVIA 18 - recessed system - For recessed installation of DRIVIA enclosures and circuit breaker and meters boards - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Специфікація
    • Tub + metal frame 1 bay 13 modules - Bin for 2 to 4 rows 18 modules cabinets + Enedis meter board + basic communication cabinet
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерLG-Drivia-1travee-18modules
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-04-30
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)376
    • Глибина (мм)166
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Вага нетто (кг)11212
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
    • Класифікація IFCElectric Distribution
    • Код за ETIMEG000011
    • Назва за ETIMCabinet enclosures
    • Назва UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Код UNSPSC3912
    • Код Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
    • Опис Uniclass 2015Cable distribution cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Номер OmniClass23-35 31 27
    • Заголовок OmniClassPower Distribution Units
    • Код CSI UniFormat IID5010
    • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

    Доступність регіону

    Європа
    France

    Схожі продукти

    4.7 з 5 зірок 4.7 (29)