Публікуйте свої продукти
Cable trays CABLOFIL pre-spliced FASCLICAUTO
Legrand

Cable trays CABLOFIL pre-spliced FASCLICAUTO

Fasclic auto, 8% time saving at installation : faster assembly WITHOUT TOOL in one click - guide function for length alignment - range of 2 meters - For furthur informations please contact us : http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
Специфікація
  • Pre-jointed Cable trays with safety edge, galvanized steel, height 54mm, length 3m, width 50 to 600mm
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLG-FASCLIC-AUTO
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2018-04-30
  • Номер видання1
  • Висота (мм)54
  • Глибина (мм)3000
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCElectric Distribution
  • Код за ETIMEC000047
  • Назва за ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Назва UNSPSCPower distribution units PDUs
  • Код UNSPSC39121017
  • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Опис Uniclass 2015Cable trays
  • Код CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Номер OmniClass23-37 11 13
  • Заголовок OmniClassCommunication Cable Trays
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution