Публікуйте свої продукти
Freestanding cabinets Linkeo Legrand with double front door - width 800mm - from 2026x600mm to 2026x1000mm
Legrand

Freestanding cabinets Linkeo Legrand with double front door - width 800mm - from 2026x600mm to 2026x1000mm

This Linkeo 19 inches freestanding cabinet has a double screen-printed glass door and is finished throughout in anthracite RAL 7016. Linkeo 19 inches cabinets can be joined together and can be equipped with a plinth.
Специфікація
  • Capacity 42U.
    4 sides locked with key lock to ensure security.
    Metal structure provides IP20 (protected against solid objects larger than 12.5 mm in diameter) and IK08 (protected against mechanical impact with an energy of 5 joules) protection.
    Double front glass door with screen printing, equipped with a locking bolt and 2 metal hinges. Door opening suitable for small spaces.
    Panels with automatic equipotential connection.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLG-Linkeo-Freestanding-cabinets-with-double-front-door-width-800freestanding-cabinets-linkeo-legrand-with-double-front-door-width-800mm-from-2026x600mm-to-2026x1000mm
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-11-02
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2026
  • Ширина (мм)800
  • Глибина (мм)600
Пов'язані
  • Матеріал основнийCarbon Steel
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution

Доступність регіону

Європа
France

Схожі продукти

Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit