Публікуйте свої продукти
PLEXO³ cabinets - IP 65 - IK 09 - 12 modules - 1 to 3 rows
Legrand

PLEXO³ cabinets - IP 65 - IK 09 - 12 modules - 1 to 3 rows

Plexo³ - IP 65 weatherproof cabinets, multifunction sleeves and accessories Self-extinguishing: resistance to incandescent wire 650°C Allows to achieve assemblies conform to IEC 61 439 - 3 Weatherproof cabinets IP 65 - IK 09 - Class II Door and cabinet fully reversible. Removable chassis and faceplates from 2-row versions up 2-position rail for modular products and moulded cases. Spacing between rails 150 mm Can be fitted with perforated plates and solid faceplates for mounting non-modular products Lockable door handle, sealable cover and faceplate. Shock-resistant polystyrene material Box colour light grey L750A, cover colour dark grey R746A Supplied without terminal blocks - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Специфікація
  • Cabinets 12 modules per row Number of rows : 1
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLG-Plexo3_12modules
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-04-30
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)340
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolystyrene (EPS)
  • Вага нетто (кг)2274
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCElectric Distribution
  • Код за ETIMEG000011
  • Назва за ETIMCabinet enclosures
  • Назва UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Код UNSPSC3912
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Опис Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Номер OmniClass23-35 31 27
  • Заголовок OmniClassPower Distribution Units
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Доступність регіону

Європа
France

Схожі продукти

4.7 з 5 зірок 4.7 (29)
2.8 з 5 зірок 2.8 (13)