Публікуйте свої продукти
Fully modular insulated enclosures XL³ 160 - ready to use - 2  to 6 rows - 24 modules
Legrand

Fully modular insulated enclosures XL³ 160 - ready to use - 2 to 6 rows - 24 modules

Surface mounting enclosures XL³ 160 - "ready-to-use" insulated distribution cabinets- Capacity 24 modules per row - Envelopes allowing the realization of sets protected by total insulation (equivalent to class II devices) in accordance with NF EN 61439-2 and -3. Extractable chassis with symmetrical rails mounted. delivered with automatic ground terminal block - Delivered complete with rails and front plates. Doors to be ordered separately - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Специфікація
  • Insulated enclosures - IP 43 - IK 07 with seal and door. IP 40 - IK 07 with door. IP 30 - IK 04 without door. RAL 7035. Removable side flanks. Up and down Removable and breakable to insert cut-off cable Removable side flanks. Up and down Removable and breakable to insert cut-off cable management plate management plate. Wire guiding bracelets for vertical circulation
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLG-XL3_160-Isolant
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-04-30
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)575
  • Глибина (мм)147
Пов'язані
  • Матеріал основнийInsulation
  • Вага нетто (кг)6233
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCElectric Distribution
  • Код за ETIMEG000011
  • Назва за ETIMCabinet enclosures
  • Назва UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Код UNSPSC3912
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Опис Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Номер OmniClass23-35 31 27
  • Заголовок OmniClassPower Distribution Units
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Доступність регіону

Європа
France

Схожі продукти

4.7 з 5 зірок 4.7 (29)
2.8 з 5 зірок 2.8 (13)