Публікуйте свої продукти
Insulated enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm
Legrand

Insulated enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm

Distribution enclosures XL³ 400, can receive devices up to 400 A. Fire resistance according to IEC 60695-2-11: 750 ° C for installation in ERP (up to 100 kVA for class II enclosures. Capacity 24 modules per row RAL 7035 (RAL 7004 pedestal) - Door to be ordered separately, delivered flat with functional uprights fixed to the bottom, cut-off cable entry plate and twinning accessories (horizontal and vertical). held in specific environments, refer to the statement " - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Специфікація
  • Insulated enclosures - IP 43 - IK 07 with kit and door. IP 40 - IK 07 with door. IP 30 - IK 04 without door to equip. Delivered with active bottom receiving the C-bar distribution system. Total height: 600 - Folding height: 550 - Total width: 575 - Useful width: 515 - Depth: 175
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLG-XL3_400-Isolant
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-04-30
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)575
  • Глибина (мм)175
Пов'язані
  • Матеріал основнийInsulation
  • Вага нетто (кг)11216
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCElectric Distribution
  • Код за ETIMEG000011
  • Назва за ETIMCabinet enclosures
  • Назва UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Код UNSPSC3912
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Опис Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Номер OmniClass23-35 31 27
  • Заголовок OmniClassPower Distribution Units
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Доступність регіону

Європа
France

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit