Публікуйте свої продукти
MINISWEET Multiplay unit XL
MINISWEET Multiplay unit XL
MINISWEET Multiplay unit XL
MINISWEET Multiplay unit XL
MINISWEET Multiplay unit XL
    Lekolar

    MINISWEET Multiplay unit XL

    3.6 з 5 зірок3.6(8 відгуки)
    Two activity towers, two slides, educational panels, fireman's pole and tube passages. Steel construction with roof and side panels made of HDPE (Multicolored) or HPL.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер100191
    • Сімейство продуктівMinisweet
    • Група продуктівPlayground
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2021-11-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2460
    • Ширина (мм)3380
    • Глибина (мм)3310
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Дитячий майданчик

    Доступність регіону

    Європа