Публікуйте свої продукти
SVEA 3 lådor
SVEA 3 lådor
SVEA 3 lådor
    Lekolar

    SVEA 3 lådor

    Classroom storage built as desired and delivered fully assembled. Boxes to the frame with legs or plinth. Leaves an opening of 1.5 cm acting post boxes and transparent. Material 18mm particleboard laminate. Edging ABS. Dimensions of front: B38,5xH upper and middle 11 cm, 13 cm lower. Measure the inside dimensions: B34xD33,5xH10 cm.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер117190
    • Сімейство продуктівSvea
    • Група продуктівStorage
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-09-16
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage