Публікуйте свої продукти
Fixa spegelgrotta hörn 2:3 D88
Lekolar

Fixa spegelgrotta hörn 2:3 D88

Finished module with the entire inside clad in acrylic mirror. Two openings designed as caves. Made of 16 mm birch plywood. Colors with HT are with high-pressure laminate. Birch and white pigmented are completely in 18 mm plywood. Dimensions: W88xH79xD88 cm.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер117561
  • Сімейство продуктівFixa Play
  • Група продуктівKrypin
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-09-16
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage