Публікуйте свої продукти
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 180x70 H70 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 180x70 H70 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 180x70 H70 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 180x70 H70 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 180x70 H70 cm
    Lekolar

    Rörvik picknickbord kompaktlaminat 180x70 H70 cm

    Rorvik picnic tables are a series of picnic tables in two different heights and five different lengths and a round options. Steel surfaces on the benches going to get painted in four different colors or only galvanized, the painted steel surfaces are first galvanized. Tabletop of compact laminate in five different colors.
    Специфікація
    • Rörvik picknickbord är en serie picknickbord i två olika höjder och fem olika längder samt ett runt alternativ. Stålytorna på bänkarna går att få lackerade i fyra olika färger eller enbart varmförzinkat, de lackerade stålytorna är först varmförzinkade. Bordsskiva av kompaktlaminat i fem olika färger.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер129467
    • Сімейство продуктівRörvik
    • Група продуктівOutdoor Table
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-05-24
    • Номер видання1
    • Висота (мм)700
    • Ширина (мм)700
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (10)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (7)